Des solutions multi-environnements

Les boîtiers d’automatisme pour inversion de sources permettent de répondre au double besoin de continuité de service et de sécurité accrue.

En cela, ils sont traditionnellement utilisés dans les hôpitaux, les bâtiments publics, les industries avec des processus de fabrication continus, les aéroports et les applications militaires.

On remarque, cependant, qu’ils sont de plus en plus requis dans de nouvelles applications telles que les télécommunications ou le traitement informatique, ou encore dans la gestion des sources d'énergie, et plus particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables.

Ambiance Terminal
Ambiance hotel
Ambiance industrielle

Une gamme performante pour une continuité de service optimale

La nouvelle gamme comprend 4 types de boîtier d’automatisme, selon le niveau de prestation souhaité et la complexité de l’installation : gestion avancée de 3 disjoncteurs, gestion avancée de 5, 3 ou 2 disjoncteurs, ou gestion standard de 2 disjoncteurs.

Conçus pour des réseaux monophasés, biphasés et triphasés, les boîtiers d’automatisme permettent de régler les conditions de l’inversion de sources et le marche/arrêt d’un générateur. Ils assurent également le contrôle de la tension phase-neutre et phase-phase. 

Ils sont compatibles avec les disjoncteurs de puissance DPX³, les disjoncteurs ouverts DMX³ et les contacteurs CTX³.

Boîtiers d'automatisme

Une conception au service de la facilité

D'un design soigné et ergonomique, chaque boîtier d’automatisme avance de nombreux atouts qui facilitent son utilisation : écran rétro-éclairé pour une excellente lisibilité, marquage clair pour une identification aisée des différentes fonctions, paramétrage direct sur l’appareil via les touches tactiles, port optique en façade pour une connexion rapide à des modules USB ou WI‑FI…

Véritables solutions clés en main bénéficiant d’une interface utilisateur intuitive, les boîtiers simplifient la conception de vos projets ainsi que l’installation et la configuration des produits !

Boîtier d’automatisme 422683 & 422682

Des accessoires dédiés

Les boîtiers d’automatisme Legrand bénéficient d’une offre d’accessoires performante.

Le module d’alimentation permet de réduire le nombre de composants et d’augmenter la sécurité de l’installation.

Les modules d’extension, une fois installés à l’arrière des boîtiers configurables, permettent d’augmenter le nombre d’entrées ou de sorties ainsi que de rajouter une fonction communication.

Enfin, les connecteurs USB et Wi-Fi facilitent le paramétrage des boîtiers configurables via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, et ce sans couper l’alimentation de l’armoire électrique.

Accessoires dédiés pour boîtiers d'automatisme

Votre installation à portée de clics

Grâce au logiciel de configuration dédié, vous pouvez effectuer de nombreuses actions à distance :
  - affichage des valeurs mesurées par les boîtiers,
  - contrôle de certaines fonctions (comme la remise à zéro des compteurs),
  - configuration des boîtiers et création d’une copie sous la forme d’un fichier de sauvegarde,
  - visualisation des alarmes en cours,
  - consultation de l’historique des événements, avec possibilité d’en enregistrer une copie.

Le logiciel est disponible pour téléchargement via l’e-catalogue Legrand. Il est également disponible sur votre Play Store ou Apple Store !

Devices Boîtiers d'automatisme