LBplus - distribution de l’éclairage et petite puissance
LBplus est la gamme de canalisations pour la distribution d’électricité et d’éclairage entre 25 et 63 A. Les connecteurs dédiés de 10 A, 16 A et 25 A, permet de réaliser des dérivations ou d’alimenter en énergie différents types de charges.
- Degré de résistance aux chocs IK 07
- Indice de protection IP 55

LBplus data
La nouvelle canalisation LBplus data a été conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire.
Bplus data présente les mêmes caractéristiques électriques et mécaniques que la gamme standard, pouvant distribuer des courants de 25 A à 63 A, et utilise les mêmes accessoires d’installation que LBplus.
Elle intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage en association avec des solutions de gestion d’éclairage compatibles avec les protocoles DALI et 1-10 V.

Mini canalisation (MS)
La solution compacte pour une distribution de moyenne puissance : 63 A, 100 A et 160 A.
Grâce à ses caractéristiques, et à la large gamme d'accessoires et de boîtes de dérivation disponibles, la gamme MS est le meilleur choix dans toutes les applications de moyenne puissance du secteur tertiaire.
Avec la gamme MS, vous pouvez être certain que la puissance sera distribuée de manière sûre, avec les meilleures performances possibles.
- Conducteurs en aluminium ou cuivre
- Conformes aux normes EN 60439-1 et 2
- IP 40 ou IP 55 avec protections inamovibles des prises et connecteurs de dérivation

Calibre moyen (MR)
Performances et fonctionnalités pour la moyenne puissance, avec des canalisations préfabriquées de 160 A à 1000 A.
La gamme MR (Medium Rating – Calibre moyen) est dédiée à la distribution de puissance dans les installations de moyenne et grande taille, dans les immeubles de grande hauteur ou les établissements tertiaires (banques, assurances, bureaux, etc.).
- Conducteurs en alliage aluminium traités par galvanisation
- Conformes aux normes EN 60439-1 et 2
- IP 52 ou IP 55 avec protections
- IK 10
- Les éléments peuvent être dotés de passages de câbles ignifugés

Super compact (SCP)
Solutions de puissance pour applications industrielles et tertiaires de 630 A à 6300 A.
Canalisations compactes protégées avec ou sans fenêtre de dérivation :
- 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
- IP 55
- Tôle en acier galvanisée : Ep. 1,5 mm
- Excellente tenue mécanique et bonne évacuation de la chaleur
- Structure complètement fermée, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
- Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible