La collection de kits carillons radio

Faciles à installer et fiables, solutions idéales à la fois pour le résidentiel et le petit tertiaire. Installez votre carillon radio où vous voulez avec le son que vous aimez !

La collection de kits carillons radio

Gamme Sérénité

  • 2 finitions : blanc & aluminium
  • 30 mélodies + MP3
  • LED clignotante
  • Bouton poussoir IP54
  • Portée : 200m
  • Possibilité d’associer un détecteur de présence infrarouge portée 8m
Gamme Sérénité

Gamme Confort

  • 2 finitions : blanc & anthracite
  • 15 mélodies
  • Bouton poussoir IP44
  • Portée : 100m
  • Possibilité d’associer un détecteur de présence infrarouge portée 8m
Gamme Confort

Gamme Essentiel

  • 32 mélodies
  • Bouton poussoir IP44
  • Portée : 50m
Gamme Essentiel