Ma maison simplement connectée
Céliane™ with Netatmo : aussi bien pour les logements neufs que pour les installations existantes, c’est un système modulable et évolutif selon les besoins de chacun.
L’installation se commande à distance, la maison communique avec nous : suivi de consommation et alertes en cas d’anomalie. Disponible dans de nombreuses gammes : Céliane, Dooxie & Mosaic with Netatmo.
Découvrez également CX3 with Netatmo pour rendre votre tableau électrique connecté !

Compatible avec les assistants vocaux
La gamme des prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo est pilotable par la voix, avec l'assistant vocal que vos clients utilisent déjà au quotidien : Siri d'Apple, l’Assistant Google ou Alexa d'Amazon. Ils peuvent allumer la lumière en un mot. Pratique quand ils rentrent les bras chargés !

Le pack de démarrage
La prise Control, reliée a la box internet en wi-fi, permet de contrôler en local ou à distance, via smartphone ou assistant vocal, les interrupteurs d’éclairage et volets roulants, les micromodules d’éclairage et prises Céliane™ with Netatmo.
Pratique et esthétique, elle se raccorde et s’utilise comme une prise de courant traditionnelle.
La commande générale sans fil Départ/Arrivée permet de profiter de scènes de vie pré-définies personnalisables depuis l'App Home+Control.
Disponible dans de nombreuses gammes : Céliane, Dooxie & Mosaic with Netatmo.

Le pack extension & les packs unitaires
Possibilité de compléter son installation avec les différentes fonctions connectées : interrupteurs pour volets roulants, les interrupteurs à option variateur, les commandes sans fil d’éclairage et de prises.
Disponible dans de nombreuses gammes : Céliane, Dooxie & Mosaic with Netatmo.

Commandez durablement !
Faire évoluer sa maison connectée tout en réduisant son impact sur l'environnement, c'est possible avec nos commandes sans fils et sans pile. Grâce à un récupérateur d'énergie intégré, une technologie développée par Legrand en partenariat avec le CEA, elles s'auto-alimentent quand on appuie dessus !
Disponibles en Céliane with Netatmo mais aussi en Dooxie with Netatmo et Mosaic with Netatmo.

Bonjour Céliane™ with Netatmo
La maison connectée par Legrand
Céliane™ with Netatmo
Installer le pack de démarrage connecté Legrand