Chemins de câbles filaires Cablofil

Le chemin de câble filaire Cablofil est le plus certifié de l’offre Legrand.
Il répond avec succès à tous les essais laboratoires et aux exigences normatives (UL, IEC EN 61537).
Il est certifié E30/E90 selon la norme DIN 4102-12 et CSIRO.

En savoir plus

Chemins de câbles en tôle P31

Des produits robustes, efficaces et certifiés. Ingéniosité, qualité, excellence, résistance au feu sont les principaux attributs de la nouvelle gamme de chemins de câbles en tôle P31.

En savoir plus

Échelles à câbles

La robustesse à toute épreuve : tenue renforcée aux charges lourdes jusqu'à 100 kg/m pour une portée de 6 m.
Possibilité d’acheminer un nombre très important de câbles : une solution idéale pour les gros chantiers.

En savoir plus