Une gamme complète pour une flexibilité optimale

L’offre de solutions globales de chemins de câbles en fil d’acier soudés (et d’accessoires) proposée par Cablofil est l’une des plus complètes du marché.

Elle offre une véritable liberté de cheminement en permettant la réalisation de configurations multiples dans un vaste choix de finitions pour une intégration optimale dans tous les environnements.

Cablofil - Une gamme complète

Un système sûr, performant et économique

Le bord sécurité breveté (soudure en T non agressive pour les mains) et la conception mécanique spécifique des solutions Cablofil (portée de 2 mètres) permettent le transport et la gestion des câbles de façon efficace, évolutive et économique.

La structure ouverte à 90 % des chemins de câbles facilite le contrôle visuel et la maintenance des câbles, garantit un échauffement minimal des câbles et restreint au maximum la rétention de poussière ou d’eau : c’est l’assurance d’une sécurité renforcée, d’économies substantielles sur les coûts d’exploitation ainsi que d’un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Cablofil - Un système sûr, performant et économique
Cablofil - Un système sûr, performant et économique
Cablofil - Un système sûr, performant et économique

Une mise en œuvre rapide et simple

L’offre Cablofil comprend des solutions avec systèmes de fixation rapide garantissant un gain de temps à l’installation :
  - Autoclic : éclissage rapide sans vis.
  - Fasclic : chemin de câbles pré-éclissé.

Faslock auto, accessoire sans outil, permet la réalisation de courbes en toute simplicité : vous pouvez réaliser sur site des changements de direction sans besoin de pièce spécifique !

La mise en œuvre des solutions filaires est également facilitée par la gamme complète de systèmes de supportage : consoles murales, suspensions, pendards, rail Strut…

Cablofil - Une mise en œuvre rapide et simple

Des solutions résistantes et pérennes

Les chemins de câbles Cablofil sont résistants à la corrosion grâce aux divers traitements de surface possibles : à chaque environnement, sa solution !

Disponibles en différentes finitions EZ, EZ+, GC, Inox 316 L et 304 L, ils sont certifiés E30/E90 et sont conformes aux normes IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux).

Cablofil - Des solutions résistantes et pérennes