Une gamme bien pensée
Bien pensée, parce qu’elle s’adapte aux habitudes de mise en œuvre partout dans le monde où chacun pourra apprécier la facilité d’installation et de câblage de ses coffrets, tout en offrant un confort maximal d’utilisation avec un large choix de tailles.
Bien pensée également, parce que ses coffrets n’ont pas peur de se montrer grâce à leur esthétique soignée conçue pour le résidentiel, individuel ou collectif, et le petit tertiaire.
Cette gamme astucieuse et à la qualité Legrand possède de nombreux atouts pour vous séduire.



Une gamme très complète
Grâce à un contour de gamme étendu, les coffrets Practibox S s’adaptent à toutes les configurations quel que soit le type de pose ( en saillie ou en encastré ). Résistants aux chocs et au fil incandescent jusqu’à 650° C ou 850° C, ils répondent à tous les critères de la norme.
Les coffrets Practibox S sont disponibles en 4, 6, 8, 12, 18 et 22 modules par rangée et de 1 à 4 rangées.
Ils peuvent être livrés sans borniers, équipés de borniers de terre ou de borniers de terre et de neutre.

Coffrets encastrés : facilité & rapidité
Que ce soit pour le béton, la brique ou les cloisons sèches, les coffrets encastrés Practibox S ont été conçus pour simplifier l’installation et le câblage.
Leur châssis amovible permet le câblage en atelier, un marquage permet de repérer les vis à utiliser pour la fixation du châssis ou de la face avant du coffret et les entrées prédécoupées tout autour de la boîte facilitent le passage des câbles ou des conduits.
Ils sont un réel atout pour tous les chantiers et assurent, qui plus est, l’exigence d’une finition parfaite !



Coffrets en saillie : confort de câblage & gain de temps
Solution idéale pour la rénovation, les coffrets Practibox S avec montage en saillie ont été étudiés dans le but de faire gagner du temps tout en apportant du confort et en facilitant le câblage :
- leurs trous oblongs permettent un rattrapage d’aplomb,
- leurs entrées prédécoupées ont été conçues pour le passage des goulottes par le bas ou par le haut selon le positionnement du coffret,
- les supports colliers permettent d’optimiser l’organisation des câbles.



Un nouvel emballage conçu pour faciliter le choix
Le nouvel emballage disponible sur l’ensemble de la gamme communique des informations claires pour faciliter le choix du produit.
Le verso de l‘emballage est prédécoupé et peut servir pour protéger la boîte d’encastrement lors de la mise en œuvre.