Une mesure énergétique précise

Outils de mesure par excellence, les compteurs EMDX³ permettent l’affichage : - de la consommation d'énergie (en kWh), - d'autres valeurs (selon les références) : courant, énergie active, énergie réactive, puissance …

L’offre Legrand comprend des compteurs monophasés et triphasés, en version standard ou certifiée MID (garantie de la précision du comptage en vue d'une refacturation de l'énergie consommée), avec raccordement direct ( jusqu’à 125 A ) ou avec TI, sortie à impulsions ou RS 485.

Ils sont conformes aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23 et IEC 61010-1.

Compteurs EMDX³ 004679 & 412074

Un suivi continu des consommations

Les compteurs avec sortie RS 485 équipées d’un convertisseur RS 485 / IP permettent l’affichage des consommations sur :
  - un PC grâce à un logiciel dédié (clé de licence nécessaire),
  - un ou plusieurs PCs, tablettes ou smartphones via le web serveur énergie Legrand.

EMDX³ suivi continu