Contacteurs tripolaires CTX³ jusqu’à 800 A (AC 3)

Une solution parfaite pour la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques principales :
  - Plages de raccordement pour barres ou cosses.
  - Blocs de contacts auxiliaires pré-montés (2 par contacteurs). Des blocs de contact auxiliaires supplémentaires peuvent être montés à droite ou à gauche des contacteurs.
  - Bornes IP 2X à vis jusqu’à 40 A, à vis ou à cage de 50 à 150 A. 
  - Contacts auxiliaires intégrés.

Contacteur 416186

Relais thermiques RTX³ jusqu’à 800 A

Les relais thermiques RTX³ assurent une protection contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur.

Caractéristiques principales :
  - Indicateur de déclenchement.
  - Bouton arrêt/test.
  - Réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique.
  - Bouton de réarmement et sélecteur de mode: automatique (A)/manuel (H).
  - Capot de protection plombable.
  - Contacts auxiliaires intégrés (1O+1NF).
  - Bornes IP20.

Relais 416731

Des démarreurs moteur compacts

Les relais thermiques RTX³ permettent de réaliser des démarreurs moteur de 0,1 A à 800 A en association avec les contacteurs, du CTX³ mini au CTX³ 800.

416296 & 417000

CTX³ mini : une solution ultra compacte jusqu’à 16 A

Avec leur taille réduite, les CTX³ mini s’intègrent facilement dans les tableaux de commandes ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu’à 16 A.

Caractéristiques principales :
  - Montage sur rail DIN ou sur platine. 
  - Bornes IP 2X à vis.
  - Contact auxiliaire intégré (3P uniquement).
  - Bornier d’alimentation A1 et A2.

Contacteur 417001

Contacteurs CTX³ 4 poles

Les CTX³ sont disponibles en version 4 pôles de 20 à 900 A ( AC 1 ).

Peuvent être équipés de blocs de contacts auxiliaires, d’un module de temporisation (sauf CTX³ 4P 165 à 900 A) et d’un module d’interverrouillage CTX³.

Contacteur 416486

Des accessoires pour toutes les applications

Grâce à une large gamme d’accessoires les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications :
  - commutation de batteries de condensateurs
  - inverseur de source
  - inverseur de sens de marche
  - démarreur temporisé
  - boîtier de commande sur machine…

Contacteur 416146
Resistance 416486
Kit 416885