RX³ : la protection essentielle
La gamme d’interrupteurs différentiels et de disjoncteurs RX³ vient apporter la réponse en matière de besoins essentiels sur les chantiers résidentiels ou petit tertiaire en assurant la protection contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts différentiels.
Inters différentiels :
In = 25 à 80 A, 2P et 4P
Sensibilité : 30/100/300 mA type AC ;
30 mA type A
IEC 61008-1
Disjoncteurs :
In = 6 à 63 A, 1P et 4P
Pouvoir de coupure : 4500 et 6000 A 230/400 V AC Courbes B et C
IEC 60898-1
Versions compatibles avec les peignes à dents ou les peignes à fourches

TX³ : la solution pour les chantiers courants
Conçue pour répondre aux besoins des chantiers courants dans le résidentiel et le tertiaire, la gamme TX³ de Legrand protège efficacement les personnes (contre tout risque d’électrocution) et les biens (contre les courts-circuits, surcharges et défauts différentiels).
Composée de disjoncteurs magnéto-thermiques et d’interrupteurs différentiels, compatibles avec les auxiliaires de commande et de signalisation DX³.
Inters différentiels :
In = 16 à 80 A, 2P et 4P
Sensibilité : 30/100/300 mA type AC et type A
IEC 61008-1
Disjoncteurs :
In = 2 à 63 A, 1P et 4P
Pouvoir de coupure : 6000 et 10000 A 230/400 V AC
Courbes B et C
IEC 60898-1
Versions compatibles avec les peignes à dents ou les peignes à fourches.

DX³ : la protection avancée
Porteuse de fonctionnalités et particularités techniques innovantes, la gamme DX³ répond aux besoins des installations résidentielles, commerciales et industrielles les plus exigeantes en matière de sécurité, de performance et de sélectivité.
Composée de disjoncteurs, de disjoncteurs différentiels, d’interrupteurs différentiels et de blocs différentiels adaptables, la gamme DX³ est l’assurance d’une sécurité optimale des biens et des personnes ainsi que d’une continuité de service maximale.
In = 1 à 125 A, 1P à 4P
Pouvoir de coupure : 6000/10 kA ; 10000/16kA ; 25 kA, 36 kA, 50 kA - 230/400 V AC
Courbes B, C et D
IEC 60898-1
Quant à l’offre d’auxiliaires qui l’accompagne, elle permet un suivi et un contrôle précis de toute installation.
Versions compatibles avec les peignes à dents ou les peignes à fourches.

DX³ Stop Arc : la protection renforcée contre les incendies d’origine électrique
La prise en compte du risque d’incendie représente sans doute l’une des démarches de sécurité les plus complexes. Ces dispositifs pour la détection de défaut d’arc (DPDA) répondent idéalement aux recommandations de la norme d’installation internationale IEC 60364-4-42 qui préconise l’utilisation de telles solutions.
D'une mise en œuvre simple, intuitive et rapide, DX³ Stop Arc offre un niveau de qualité sans concession pour une protection renforcée des biens et des personnes.

Solutions DX³
La protection avancée pour les chantiers les plus exigeants.
Solutions TX³
La solution pour les chantiers les plus courants.