Une offre complète

En proposant différents calibres (de 630 A à 6300 A), pouvoirs de coupure (42 kA, 50 kA, 65 kA et 100 kA) et 4 tailles (en version fixe ou débrochable), la gamme de disjoncteurs ouverts DMX³ et d’interrupteurs sectionneurs DMX³-I offre une grande flexibilité et permet de répondre à tous les besoins.

Les dimensions générales du disjoncteur permettent également une optimisation accrue de l’utilisation de l’espace à l’intérieur du tableau électrique.

Quant à la profondeur unique commune aux tailles 2500, 4000 et 6300, elle facilite la configuration des armoires et la connexion aux jeux de barres.

Offre complète DMX³

La précision & la simplicité des unités de protection

Les unités électroniques de protection MP4 et MP6 permettent un ajustement précis des différentes limites pour les valeurs de courant et la temporisation. Le résultat est une protection efficace contre les défaillances électriques tout en garantissant une sélectivité totale avec les disjoncteurs aval.

Munies de batteries, elles permettent de surveiller les paramètres et mémoriser les données, même si le disjoncteur est hors tension. Et grâce à l’affichage LCD, vous pouvez surveiller les valeurs de courant mesurées, visualiser les ajustements incorrects et les journaliser.

Unités électroniques de protection MP4 et MP6

Des accessoires de commande facile à mettre en place

Vous pouvez commander à distance un disjoncteur DMX³ grâce à sa gamme d'accessoires : déclencheurs à émission de courant, déclencheurs à minimum de tension, commandes motorisées et bobines de fermeture.

Tous les accessoires de commande sont simplement clipsés à l’intérieur du disjoncteur, spécialement configurée pour faciliter le clipsage. Les connecteurs rapides permettent un gain de temps considérable lors des opérations de câblage.

Chaque type d'accessoire est compatible avec son seul emplacement, afin d'éviter toute erreur.

Disjoncteurs DMX³ Accessoires

Une adaptabilité de raccordement maximale

Tous les DMX³ (fixes ou débrochables) peuvent être équipés de plages de raccordement avant ou arrière facilement modifiables pour s’adapter à toutes les configurations des jeux de barres.

Vous pouvez ainsi changer en toute simplicité le type de raccordement selon vos besoins : à plat, vertical, horizontal, raccordement grande largeur…

Disjoncteurs DMX³ plages de raccordement