La flexibilité pour de hautes performances
La gamme d’échelles à câbles Legrand propose un système complet d'éléments, d'accessoires et de systèmes de suspension. De nombreuses dimensions sont disponibles, avec divers rayons et angles, pour une installation parfaitement adaptée aux spécificités du chantier !
Elle a été spécifiquement conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, de durabilité et de fiabilité.

Une sécurité accrue pour toutes les charges
Les solutions d’échelle à câbles offrent une tenue renforcée aux charges lourdes jusqu’à 100 kg/m pour une portée de 6 m. Vous avez ainsi la possibilité d’acheminer un nombre très important de câbles : une solution idéale pour les gros chantiers !
Les bords roulés, et donc non tranchants, des échelles apportent une résistance et une sécurité renforcées lors des opérations de montage.
Quant à la structure ouverte des échelles, elle facilite le contrôle visuel et la maintenance des câbles, limite l’échauffement des câbles, restreint au maximum la rétention de poussière, et empêche la rétention d’eau en cas de déclenchement du système d’extinction d’incendie !

Une mise en œuvre efficace
Les diverses caractéristiques innovantes des échelles garantissent une réduction significative du temps de pose et des coûts matériels : rails perforés, système d’éclissage intégré sur tous les accessoires de changement de direction, kits de solidarisation, assemblages boulon/écrou à fixation rapide…
Les nombreux accessoires de cheminement associés aux échelles permettent de multiples configurations, pour une installation facilitée : coudes, changements de plans concaves et convexes, dérivations…