Une offre de solutions basiques & dédiées
L’offre Mosaic pour établissements de santé se compose de fonctions standards et dédiées pour garantir facilité, efficacité et confort aussi bien au personnel qu’aux patients et aux résidents ! Ces fonctions sont adaptées à tous : valides, personnes à mobilité réduite…
Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux antimicrobiens : cette technologie permet d’éliminer la plupart des bactéries sans créer d’habitude ni de résistance. Faciles à nettoyer, les solutions Legrand garantissent une qualité d’hygiène optimale !

L’appel infirmière
Manipulateurs et blocs d’appel, blocs de porte et blocs phonie, dispositifs de signalisation pour couloirs, pupitres pour salle infirmière, produits systèmes, dispositif d’errance sécurisée… les solutions d’appel infirmière Mosaic permettent la mise en œuvre d’une installation complète assurant confort et tranquillité d’esprit à tous au quotidien.
Elles sont compatibles avec la majorité des systèmes d'appel infirmière.



Les luminaires leds & les appliques tête de lit
Découvrez les luminaires Leds et appliques tête de lit Mosaic, idéalement conçus pour les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, les EHPAD, les établissements faiblement médicalisés et les domiciles.
De très faible consommation et d’une durée de vie estimée à 100 000 heures, ces solutions permettent l’éclairage de lecture seul, ou l’éclairage de lecture et d’ambiance. Grâce aux solutions d’ambiance dynamique, vous pouvez même gérer automatiquement la couleur de l’éclairage en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives.
Les appliques tête de lit bénéficient d’une offre de commandes dédiées pour l’éclairage ou d’autres fonctions TBTS.



L’assistance à l’autonomie
Les solutions d’éclairage Mosaic d'assistance à l'autonomie permettent aux résidents de gagner en autonomie en toute sécurité.
Grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l’allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève.
L’éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui.

L’actimétrie environnementale
Le système d’actimétrie par BUS/SCS permet au personnel soignant de visualiser l’activité des résidents et de piloter à distance les volets roulants des chambres. Toutes les données peuvent être consultées depuis la salle infirmière grâce au logiciel d’actimétrie qui effectue le report des informations sur un ordinateur.
Si vous souhaitez encore plus de fonctionnalités, optez pour le système d'actimétrie BUS/KNX E-monitor’âge. Il propose des capteurs innovants : chute, son, vision, qualité de l'air, respiration, alitement, qualité de sommeil… Ce système permet le prétraitement des données et une exploitation de type modélisation des règles ou moteur de prise de décision.

L'appareillage et la goulotte antimicrobiens
Retrouvez en finition “Blanc antimicrobien” toutes les fonctions classiques nécessaires au quotidien : va-et-vient, poussoir, interrupteur à effleurement, commande tactile, interrupteur de volets roulants, commande de VMC, prise 2P+T, prise RJ 45…
Elles sont accompagnées d’une large gamme de plaques (2 modules, 4 modules, 2 x 2 modules, 4 x 2 modules…) et d’accessoires (obturateurs, voyants, module anti-arrachement…) !
Un marquage permet d'identifier les fonctions antimicrobiennes parmi l’offre complète d’appareillage Mosaic.