Une interface facile a câbler et installer
Compatible avec tous les produits connectés « with Netatmo », le Module Control EMDX3 with Netatmo permet de démarrer une installation connectée depuis votre tableau électrique et sert d’interface entre votre box Internet et vos produits filaires connectés. Sa base fixe et sa partie amovible font de lui un module facile à câbler et à installer. Un seul de ces modules suffit pour contrôler l’ensemble du logement.
- Alimentation : 100-240 V

Surveiller facilement la consommation d’énergie
Également installé dans le tableau électrique après un disjoncteur de protection, le compteur d’énergie connecté EMDX3 with Netatmo mesure la consommation totale de votre installation ou d’une ligne spécifique.
Vous pouvez consulter la puissance instantanée totale de votre logement mais aussi l’historique de votre consommation totale ou du circuit auquel le compteur d’énergie connecté est associé. Paramétrez le « suivi de la consommation totale » et recevez une notification si un seuil de puissance instantanée est atteint.
- Alimentation : 100-240 V
- Livré avec un tore de mesure fermé 80 A max

Contrôler des éclairages à distance
Le télérupteur connecté CX3 with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance des éclairages et de les intégrer dans des plannings ou des scénarios personnalisés. Le télérupteur peut être associé à des boutons poussoirs filaires et/ou des commandes sans fil des gammes connectées Legrand « with Netatmo ».
Vous pouvez suivre la consommation du circuit d’éclairage piloté via l’App Home + Control et contrôler les éclairages par la voix via un assistant vocal. Charges maxi :
- 3 840 W lampes à incandescence et halogènes
- 650 W lampes LED et fluocompactes
- 3 000 VA transformateurs ferromagnétiques et électroniques pour lampes
- Télérupteur silencieux (< 10 dB)
- Alimentation : 100-240 A

Contrôler ou planifier à distance le fonctionnement des appareils énergivores
Le contacteur connecté CX3 with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance le fonctionnement de vos appareils énergivores (le chauffe-eau électrique, la pompe de piscine, le chauffage électrique, la prise de recharge pour véhicule électrique...). Il offre la possibilité de les intégrer dans des plannings ou des scénarios personnalisés.
En plus, grâce à l’App Home + Control, vous pouvez suivre la consommation du circuit piloté mais aussi sélectionner un fonctionnement en mode automatique HP/HC ou comme un contacteur de puissance traditionnel ON/OFF. Vous pouvez également contrôler les charges par la voix via un assistant vocal.
- Contacteur silencieux (< 10 dB)
- Alimentation 100-240 V

Une seule application pour tout contrôler
Le contrôle de votre installation et le suivi de vos consommations sont possibles via l’App Home + Control. Cette application permet de commander à distance par smartphone et/ou par la voix (via un assistant vocal) vos éclairages, vos volets roulants, votre chauffage et vos appareils électriques énergivores.
La personnalisation de scènes de vie, la planification du fonctionnement de vos appareils, le suivi de votre consommation en détail ainsi que le paramétrage des alertes sur votre smartphone sont autant d’utilisations possibles de l’application.