Domotique MyHOME BUS : la technologie qui a du sens
Choisir MyHOME BUS, c’est opter pour des solutions utiles et polyvalentes permettant de commander tous les équipements électriques pour une maison plus confortable, plus sûre et plus respectueuse de l’environnement. Commandes d’éclairage, automatismes pour volets roulants, thermostats, centrales de gestion d'énergie… quel que soit votre projet, il existe une solution domotique adaptée à vos besoins et à votre budget. Le câblage BUS apporte, en prime, une liberté et une flexibilité de mise en œuvre.

Un pilotage intelligent de la maison
La domotique MyHOME BUS, ce sont aussi des fonctions avancées de communication et de contrôle permettant une gestion centralisée et un pilotage intelligent des équipements électriques. Ce pilotage peut se faire : - en local via l’écran tactile HOMETOUCH 7’’, - en local ou à distance avec l’application MyHOME_UP. Au cœur de ce système intelligent, se trouve le serveur MyHOMEServer1 : il assure la connexion entre les composants de l’installation.

L’écran tactile HOMETOUCH 7’’
Avec l’écran tactile HOMETOUCH7’’ couleur, vous pouvez commander d’un seul point les lumières, les volets, la température, la diffusion sonore NuVo, ou encore des caméras. Il permet aussi de créer des scénarios et peut être utilisé comme portier !

Une application innovante et intuitive
L’application MyHOME_Up permet d’associer entre eux tous les appareils électriques de la maison et de mettre rapidement en service le système domotique. Plus besoin de logiciel ! À la fin de la mise en service, l’application est automatiquement prête pour le client : il peut à tout moment gérer l’installation (de chez lui ou à distance), créer des scénarios personnalisés et configurer un système de notifications ou d’emails pour recevoir des informations. Disponible gratuitement sur App Store et Google Play, l’application peut être utilisée sur smartphones et tablettes.

Des bénéfices pour tous
Avec le pilotage intelligent MyHOME_Up, la domotique fait une avancée déterminante et apporte, à tous, de réels avantages. Pour les professionnels, elle est garante de rapidité et de facilité d’installation : avec 5 références et en seulement 3 étapes, la mise en service du système est réalisée. Pour les clients, elle offre une véritable simplicité d'utilisation et leur assure des services à forte valeur ajoutée.