Une gestion centralisée et un pilotage à distance
Modifier l’éclairage, descendre les volets roulants, créer une ambiance sonore… C’est fou ce que vous pouvez proposer à vos clients avec les interrupteurs MyHOME Play© ! Ces interrupteurs et prises de courant sont contrôlables à distance grâce à un système sans fil très simple à installer. Tout type d’équipement relié à une prise électrique intelligente MyHOME Play© peut bénéficier de cette gestion centralisée : climatiseur, ventilateur, Hi-Fi, arrosage… La programmation des interrupteurs permet de créer des scénarios d’usage par pièce ou par type d’équipement. Un interrupteur pourra par exemple commander l’ensemble des stores d’un étage ou créer une atmosphère lumineuse et chaleureuse.

S’adapter aux différents publics, goûts et habitudes de vie
L’offre MyHOME Play© s’adapte à tous les profils de clientèle et aux habitudes de vie. Si un senior sera séduit par la centralisation de la fermeture des volets roulants via un seul interrupteur, une personne plus à l’aise avec le numérique pianotera sur sa tablette pour télécommander son domicile depuis son canapé. Pour les professionnels nomades, souvent loin de leur domicile, il sera rassurant de pouvoir consulter sur son smartphone l’état des équipements allumés et pouvoir, si besoin, les piloter à distance afin d’éteindre une lumière ou de baisser les volets roulants de sa chambre par exemple.
Á l’inverse, lors d’un départ en vacances, le logement pourra être éclairé à distance, à intervalles réguliers, pour simuler une présence… En local ou à distance, la technologie sans fil MyHOME Play© permet ainsi d’optimiser le confort, la sécurité, les économies d’énergie en toute simplicité.
Et pour satisfaire tous les goûts, les interrupteurs MyHOME Play© sont disponibles dans cinq gammes différentes : Céliane, Mosaic, Niloé, Livinglight et Axolute.



Facile à installer, facile à programmer
Vous pouvez installer MyHOME Play© dans n’importe quel type de logement, individuel ou collectif, dans du neuf comme de l’ancien, sans dégâts sur les murs ou fils à tirer. L’installation du dispositif commence par le remplacement des interrupteurs et prises par des modèles My HOME Play© dotés de récepteurs radio et par la pose d’un ou plusieurs émetteurs sans fil extra-plats. Vous n’avez dès lors plus qu’à créer le réseau radio et concevoir le scénario d’usage. Votre client n’aura plus qu’à charger l’application mobile MyHOME Play© sur Google Play ou l’App Store pour piloter sa maison à distance. Une application intuitive et ludique, et totalement gratuite… L’univers domotique et la maison connectée s’ouvrent désormais à tous avec MyHOME Play© de Legrand.

Installation interrupteurs MyHOME Play
Interrupteurs MyHOME Play : comment installer MyHOME Play facilement ?