Une protection indispensable
Les surtensions dues à la foudre sont responsables de 25 % à 40 % des dégâts occasionnés aux équipements. Si on y ajoute les surtensions transitoires ayant d’autres origines, ce sont près de 60 % des dommages électriques qui peuvent être évités par l’installation de parafoudres.
L’ensemble de la gamme des parafoudres Legrand est conforme aux normes EN et IEC 61643-11.
À chaque besoin, sa solution :
- parafoudres sans protection contre les courts-circuits (T1+T2 et T2),
- parafoudres avec protection contre les courts-circuits intégrée, protection avec disjoncteur (T2),
- parafoudres avec protection contre les courts-circuits intégrée, protection avec fusible (T2+T3).



Sécurité & adaptabilité
Les parafoudres 1P+N et 3P+N avec protection dédiée du pôle neutre permettent d’évacuer les surtensions en mode commun et différentiel susceptibles d’apparaître dans les installations en schéma TT et TNS lors d’un choc de foudre.
Pour permettre une adaptation aux habitudes des différents pays, ils sont disponibles avec neutre à droite ou neutre à gauche.

Indication d'état
Un indicateur d’état des cassettes signale si le parafoudre fonctionne (vert) ou est hors-service (orange) : la maintenance de l’installation est ainsi facilitée !

Ergonomie
L’ergonomie améliorée des parafoudres permet un remplacement aisé des cassettes grâce aux poignées d’extraction.

Design & marquage
Le nouveau design des parafoudres, dans la continuité des appareils modulaires Legrand, bénéficie d’un marquage dédié.
Une fois installé dans le tableau, le produit est ainsi plus facilement et rapidement identifié !

Nouveaux parafoudres
Des solutions pour tous les types d’installation et tous les niveaux de risques.