Système 2 fils SFERA
Esthétique moderne adaptée à tout type d’habitation.
- Haute perception de qualité et robustesse sur toute la gamme.
- Trois couleurs différentes SFERA pour un meilleur impact esthétique.
- Mêmes variantes de couleurs pour les visières anti-pluie.
- Alignement parfait des modules.
- Boîtiers saillie surbaissés dans les mêmes versions de couleurs.

Deux personnalités un cœur électronique unique
- Compositions modulaires des fonctions.
- Composition séparée des finitions.
- Un avantage pour tous.
- Le même module électronique peut être utilisé aussi bien pour la version “SFERA New” que pour la version “SFERA Robur”.
- Peu de références pour simplifier la mise en stock et le travail de l’installateur.
- Une vaste gamme de fonctions audio et vidéo avec 12 modules électroniques seulement.

SFERA Robur
- Façade et structure ultra robustes gage de haute sécurité.
- Boîtier d’encastrement en acier pour installations anti-arrachement.
- SFERA Robur a une façade extra-plate.
- Composants en plastique renforcé.
- Compatibilité avec les boîtiers muraux SFERA New.

SFERA, une gamme de platines de rue entièrement modulable
Avec SFERA, les combinaisons de modules électroniques sont illimitées, pour permettre aux professionnels de répondre à toutes les exigences d’installation.
La platine de rue SFERA New et son esthétique résolument moderne s’adaptent à tout type d’habitation.
La façade extra-plate de 15 mm est proposée en trois finitions : ALLMETAL, ALLWHITE et ALLSTREET. Deux types d’installations sont possibles pour les platines SFERA: encastrées dans le mur ou disposées en saillie.

Découvrez nos autres gammes
Portier audio et vidéo Bticino
Découvrez notre nouvelle platine de rue SFERA