Simplifiez votre quotidien avec les visiophones connectés !
Fini les visites et les livraisons manquées : avec les solutions connectées Bticino Classe 300X et Classe 100X, vous gardez en permanence le contact avec votre logement.
Je vois qui sonne et je réponds En déplacement, en vacances, au bureau ou occupé à la maison, je visualise mon visiteur et peux interagir avec lui à distance.

Gérez les visites en votre absence :
Un colis m’est livré mais je ne suis pas chez moi ou je ne trouve pas le badge du portillon ou encore un des membres de la famille a oublié sa clé... Pas de soucis, je peux commander l’ouverture via mon smartphone !

J’allume la lumière, j’active l’arrosage :
Même en déplacement ou en vacances, je peux déclencher l’allumage d’un éclairage ou l’arrosage du jardin directement.

Gardez un œil sur votre maison :
Regardez les images de toutes les caméras reliées à votre système, y compris celles de Netatmo.

Le Classe 300X Bticino : Découvrez notre solution premium !
Le premier portier connecté du marché dispose d’un écran tactile 7’’, deux finitions, des fonctions exclusives comme le transfert d’appel depuis la platine de rue sur le smartphone ou la tablette ainsi que la visualisation des images des caméras Legrand et Netatmo. J’interroge le répondeur à distance (exclusivité Classe 300X) via mon smartphone.
Voir la vidéo : Portiers connectés Bticino : ça change la vie

Une installation très facile
Adapté aux chantiers en neuf ou en rénovation, les portiers connectés Classe 100 & 300 de Bticino s'installent en toute simplicité, puisqu'aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire : la configuration est en effet la même qu'avec le Classe 300 classique, soit un câblage traditionnel avec bus 2 fils. De même, l'appairage des différents éléments est simple et rapide (tutoriel vidéo ci-dessous).
Voir le tutoriel vidéo

Le standard revisité avec le Classe 100X :
Un écran 5’’, des touches pour fonctions basiques, des touches configurables pour accéder à 4 fonctions supplémentaires (intercommunication entre postes, ouverture d’une porte additionnelle, arrosage automatique…) Installez jusqu’à 20 postes dans un même immeuble sans alimentation supplémentaire !

Facilitez-vous la vie avec le pack "Easy Kit Connecté"
Le pack est composé d’un écran intérieur, d’une platine de rue vidéo et d’une alimentation secteur. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser l’installation vous-même. Connectez ensuite l’écran au réseau Wi-Fi de votre logement et téléchargez gratuitement l’application Door Entry EASYKIT sur Google Play et App Store.
Voir la vidéo : visiophone connecté Easy Kit de Legrand