Disjoncteurs moteur MPX³ jusqu'à 100 A

Une efficacité maximale dans un encombrement réduit.
Avec seulement 4 tailles de boîtier, la gamme des disjoncteurs MPX³ offre des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu’à 100 A.

En savoir plus

Contacteurs CTX³ et relais thermiques RTX³ - 3 pôles jusqu'à 800 A

La commande des circuits jusqu'à 800 A.
Un choix complet de calibres, de tensions de commande, d’auxiliaires et d’accessoires et une complémentarité totale avec les disjoncteurs MPX³ et les relais thermiques RTX³.

En savoir plus

Contacteurs CTX³ - 4 pôles jusqu'à 900 A

Les CTX³ sont également disponibles en version 4 pôles de 20 à 900 A (AC-1).
Conformes aux normes : IEC 60 947‑1, IEC 60 947‑4‑1
Ils peuvent être équipés de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation (CTX³ 4P 40 à 135 A) et d'un module d'interverrouillage.

En savoir plus