Une offre avec un système très performant

Le système Full-Ip BTicino est la solution idéale pour les grands complexes résidentiels avec un nombre conséquent d’appartements. L’utilisation de l’UTP et des câbles fibre optique, afin de connecter tous les appareils, garantit une performance et une réception de très bonne qualité.

Solution full IP pour complexes résidentiels

Principales performances et fonctionnalités

  • Haute performance, pas de limite ! 
    • pas de limite : extensions et distance (en utilisant la fibre optique), des colonnes montantes, nombre de standard téléphoniques 
    • multi-canal : pour plus de conversations en même temps (pas de ligne occupée) 
  • Vidéo avec qualité haute définition 800x480 Technologie Full-IP, protocole SIP/TCP, format vidéo H. 264, LINUX 2.6.32 OS 
  • Câblage catégorie 5 + RJ45 (avec réseau dédié)
Solution full IP pour complexes résidentiels

Fonctionnalités de sécurité additionnelle, au-delà du Portier

  • Détecteur d’alarme, gestion centrale
  • Fonctions Home Automation

La nouvelle unité interne avec écran tactile peut fonctionner comme une vraie unité anti-intrusion. En effet, elle peut gérer jusqu'à 8 alarmes intrusions et techniques.

Solution full IP pour complexes résidentiels