Le choix de la simplicité
Optez pour la simplicité à chaque étape de votre chantier avec notre « Prêt à poser » et les commandes associées !
De résolution HDMI 1.4, le PAP pour projection audio/vidéo est idéal pour les salles de classe et les petites salles de réunion. Il permet la transmission de flux vidéo numériques entre une source et un récepteur sur une longueur de 10 m.
L’émetteur sélecteur permet aux différents participants de diffuser la présentation de leur PC sans déconnecter le câble du vidéoprojecteur. Il s’accompagne d’un récepteur qui transmet au vidéoprojecteur l'audio/vidéo reçue et délivre l'alimentation aux récepteurs.

Le choix de la flexibilité
L’offre Legrand audio/vidéo, c’est aussi un grand choix de produits pour répondre facilement à des besoins d’extension ou de rénovation d’installations existantes, à un cahier des charges précis…
Faites votre choix parmi notre gamme dédiée : elle comprend un large éventail de prises (HDMI Type-A, DisplayPort, HD15 femelle, Jack femelle 3,5 mm, RCA, haut-parleur, XLR, Speakon, BNC…), un extendeur HDMI, une commande On/Veille, ou encore un atténuateur de ligne.

Une connectique variée pour tous les besoins
Câbles HDMI, VGA, RJ 45, DisplayPort, USB-A, USB-C… notre connectique s'intègre sans effort dans les espaces où vous travaillez, où vous vous connectez et où vous partagez des informations.
Nos câbles sont conçus pour fonctionner avec la plupart des PC, des ordinateurs portables, des moniteurs, des scanners et des imprimantes, ainsi que les consoles de jeu et les équipements audio/vidéo.