Le pack prêt à poser et le kit Green’up Access

Le pack prêt à poser est composé d’une prise renforcée identifiée véhicules électriques + une patère de fixation + un disjoncteur différentiel.
Recharge de 8 à 16 A en toute sécurité, tous les véhicules électriques équipés d’un cordon mode 1 ou mode 2. Système de reconnaissance breveté Legrand : le véhicule reconnaît l’infrastructure sécurisée Green’up et sélectionne la puissance maximale délivrable par la prise, permettant ainsi de réduire le temps de charge.
Le kit contient tous les éléments du pack prêt à poser + un coffret Plexo³ et un compteur d’énergie 45 A.

Le pack prêt à poser et le kit green’up access
Le pack prêt à poser et le kit Green’up Access
Le pack prêt à poser et le kit green’up access

Prises Green’up Access encastrées

Avec son IK 10 qui lui confère une résistance extrême aux agressions de tout type, la prise Green’up Access trouve naturellement sa place dans les parkings et les box collectifs.
Recharge de 8 à 16 A de tous les véhicules électriques équipés d’un cordon mode 1 ou mode 2, quelle que soit la puissance de charge exigée par le véhicule (système de reconnaissance breveté Legrand).

Prises green’up access encastrées

Bornes plastique Green’up Premium

La borne Green’up Premium permet de recharger les véhicules en mode 2 et mode 3. Nativement connectée bluetooth elle permet le pilotage en local de la charge via l’application EV CHARGE. Reliée au réseau IP ou WiFi avec le kit de communication (option), elle autorise le pilotage à distance à partir d’un smartphone, d’une tablette numérique ou d’un PC. Fixation murale ou sur pied (option).
Puissances :

  • 3,7 / 4, 6 kW - borne monophasée
  • 3,7 à 7,4 kW (réglable) - borne monophasée
  • 11 à 22 kW (réglable) - borne triphasée
Bornes plastique Green’up premium

Bornes metal Green’up Premium

La borne Green'up Premium permet de recharger les véhicules en mode 2 et mode 3. Borne inter-opérable pour une gestion facilitée : elle peut être pilotée par un opérateur de charge et s’intègre facilement dans le système de facturation du gestionnaire de stationnement.
Le paiement de l’énergie consommée peut être ajouté à la location de l’emplacement. Fixation murale ou sur pied (option).
Puissances :
3,7 / 4, 6 kW - borne monophasée
3,7 à 7,4 kW (réglable) -borne monophasée
11 à 22 kW (réglable) - borne triphasée

Bornes metal Green’up premium

Gestion de charge standard

Les bornes Green’up Premium offre la possibilité de gérer la charge en local grâce au Bluetooth intégrée : configuration et pilotage de la borne par smartphone ou tablette via l'application compatible IOS ou Androïd.
Fonctions disponibles : programmation journalière de la charge, visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, activation/désactivation de la borne, historique, suivi des consommations avec stockage des données sur le cloud, mise à jour logiciel.

Gestion de charge standard

Gestion de charge avec kit de communication

Le kit de communication (optionel) permet le pilotage des fonctions et la configuration à distance des bornes Green’Up Premium, sur smartphone, tablette ou PC via IP (RJ 45) ou WiFi. Associé à des lecteurs centralisés ou autonomes, il permet un contrôle d’accès par badge RFID. Gestion de parc de bornes est possible via le web serveur Legrand

Gestion de charge avec kit de communication