Les télérupteurs
Commandez efficacement l’alimentation de vos circuits d’éclairage depuis différents endroits grâce aux télérupteurs Legrand.
Ils existent en 3 versions, toutes permettant le passage du peigne d’alimentation :
- unipolaires 16 A 250 V~
- bipolaires 16 A 250 V~
- tétrapolaires 16 A 400 V~
Nos télérupteurs sont conformes à la norme NF EN 60669‑2‑2.

Les minuteries
Elles permettent d’assurer la mise en marche d’un circuit d’éclairage pendant un temps déterminé.
Nos minuteries sont équipées d’une autoprotection en cas de poussoir bloqué et acceptent le passage du peigne d’alimentation.
Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz
Temporisation réglable de 0,5 à 12 minutes selon version.
Sortie 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1

Les contacteurs
Pour une gestion énergétique optimale des équipements à consommation élevée, optez pour nos contacteurs.
Ils sont disponibles en différentes versions :
- Avec ou sans commande manuelle,
- Bobines : 24 V~ et 230 V~
- 2P, 3P ou 4P
- Imax. Entre 25 A et 63 A

Les relais temporisés
Permettent de commander la mise sous tension et/ou hors tension d’un appareil (éclairage, automatisme, signalisation) en fonction d’une durée prédéterminée pouvant aller de 0,1 s à 100 h.
Les relais temporisés sont disponibles dans différentes versions : retardé à la fermeture, retardé à l’ouverture, clignotant, temporisé à la fermeture, temporisé à la mise sous tension, multifonctions…
Alimentation : 12 V à 230 V~ et =
Sortie : 8 A - 250 V~ - μ cos φ = 1

Les inters horaires programmables
Ils assurent la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique (chauffage, éclairage) à des horaires choisis et pendant un espace temps programmé.
L’offre Legrand comprend :
- des inters horaires analogiques,
- des inters horaires digitaux, avec dérogation temporaire ou permanente, qui acceptent le passage du peigne d’alimentation.
Alimentation : 24 V~ / 120/230 V~ / 230 V~ 50/60Hz, selon version
Sortie : 16 A - 250 V~ ou 24 V~ - μ cos φ = 1, selon version

Les inters crépusculaires
Ils permettent l’allumage et l’extinction d’un circuit d’éclairage en fonction de la luminosité : tombée du jour, lever du jour.
Livrés avec cellule photoélectrique montée dans un boîtier Plexo étanche IP 55, les inters crépusculaires sont disponibles en version standard ou programmable.
Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz
Sortie : 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1

Les télévariateurs
Leur rôle est de permettre la variation de la lumière en toute facilité.
Des solutions dédiées vous sont proposées pour :
- les charges incandescentes,
- les sources fluorescentes à ballast électronique.