Les transformateurs
Solutions IP 21 - IP 00 proposées en monophasé et en triphasé, les transformateurs de séparation des circuits dédiés aux environnements médicaux sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-15.
Pour une sécurité optimale, les transformateurs pour locaux hospitaliers intègrent un système de surveillance de température, avec sorties sur bornes dédiées.
Un jeu de 4 roulettes est disponible pour vous permettre de déplacer facilement chaque transformateur en cas de maintenance ou pour toute autre intervention

Les Contrôleurs Permanents d’Isolement (CPI)
Conformément à la norme d’installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2), les CPI permettent de contrôler en permanence le niveau d’isolement des circuits isolés IT par rapport à la terre.
Equipés d’une sortie RS 485, les CPI sont disponibles en version 230 V~ et 24 V~.
Ils sont à associer à un ou plusieurs reports d'état (5 maximum) pour signaler tout défaut par signal sonore et visuel dans le local concerné. Vous avez également la possibilité de définir des alarmes et des avertissements.