Transformateurs de commande et de signalisation
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, les transformateurs de commande et sécurité sont garants d’une alimentation sûre.
Produits adaptés à la réalisation des équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1. Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000 VA.
Disponibles en monophasé, en plusieurs versions :
- Transformateurs de commande et sécurité jusqu'à 1400 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 460 V~
Secondaire : 24 V~ / 24-48 V~
- Transformateurs de commande et séparation des circuits jusqu'à 8000 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 460 V~
Secondaire : 115-230 V~

Transformateurs d'équipement
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12 V, 24 V et 48 V et à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115 V et 230 V.
Produits adaptés à la réalisation des équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1.
Disponibles en monophasé, en plusieurs versions :
- Transformateurs de sécurité jusqu'à 630 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 460 V~
Secondaire : 12 - 24 V~ / 24 V~ / 24-48 V~
- Transformateurs de séparation des circuits jusqu’à 630 VA :
Primaire : 230-400 V~
Secondaire : 115-230 V~

Transformateurs et autotransformateurs
IP 55
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6 ou 2-4
IP 55, Classe II
Disponibles en monophasé, en plusieurs versions :
- Transformateurs de sécurité jusqu'à 1000 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 230 V~
Secondaire : 12 V~ / 24-48 V~
- Transformateurs de séparation des circuits jusqu'à 1000 VA :
Primaire : 230-400 V~
Secondaire : 115-230 V~

Transformateurs pour locaux hospitaliers
Ces transformateurs IP 21, avec écran électrostatique, sont équipés d'un système de surveillance de température (sorties sur bornes dédiées) à raccorder à un système de contrôle (optique, acoustique).
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-15, ils sont disponibles en :
- Monophasé
Primaire 230 V~ /
Secondaire 230 V~ point milieu sorti
Puissance jusqu’à 10kVA
- Triphasé
Primaire 400 V~ étoile + N
Secondaire 400 V~ étoile + N
Puissance jusqu’à 10 kVA